2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y6EFLZYE4

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
høyde (mm)
WYSOKO____MM_
bredde (mm)
SZEROKO____MM_
dybde (mm)
G__BOKO____MM_
antall kilder
ILO____R_DE_
type stamme
RODZAJ_TRZONKA
maks effekt av kilde
MAX_MOC__R_D_A
spenning
NAPI_CIE
kilde inkludert
VAR_R_D_O_W_ZESTAWIE
lampefarge
KOLOR_LAMPY
Dimbar
MO_LIWO____CIEMNIANIA
materiale
MATERIA_
IP
IP
1
Y6EFLZYE4
KIRA - BEVEGELSESDETEKTOR
110
83
311
1
LED integrert
18 W
230 V
LED 18 W, 1100 lm, 4000 K
grå og gråtoner
Nei
aluminium
54
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberY6EFLZYE4
Siste endring16.10.2025 06:30:39
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties